配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 323 2A21 003
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.3m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 003
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    B型
    一体成型
    IDC接线方式
  • Connector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    B型
    一体成型
    IDC接线方式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 10
  • Core structure 5x 2x AWG 26
  • Number of contacts 10
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +80 °C 已移动
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 30 g
  • Country of origin 拉脱维亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140333208
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604