登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Питание и сигналы
...
I/O Разводка кабельных систем
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A21 075
型号: 33 48 323 2A21 075
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 075
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 7.5m
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
Тип кабеля
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey
Соединитель 1
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Соединитель 2
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING ix Industrial
®
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Тип В
Литой
Подключение смещением изоляции (IDC)
Соединитель 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Тип В
Литой
Подключение смещением изоляции (IDC)
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
7,5 m
Количество жил
10
Структура ядра
5x 2x AWG 26
Число контактов
10
Технические характеристики
Номинальный ток
1,5 A
Номинальное напряжение
50 V AC
60 V DC
Предельная температура
-40 ... +80 °C стационарный
-5 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 50363-10-2
IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140333277
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found