配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 323 2A32 050
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 050
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip B
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip B
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 10
  • Structură miez 5x 2x AWG 26
  • Număr de contacte 10
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1,5 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -5 ... +70 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    IEC 61076-3-124
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 320 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140333444
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604