Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
设备端 / 面板馈通
6
Objednací číslo: 33 48 161 6A20 006
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.6m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.6m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 48 161 6A20 006
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.6m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
设备端 / 面板馈通
6
Detaily produktu
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING ix Industrial® B型
  • 连接器2 HARTING ix Industrial® B型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.6 m
  • 芯数 10
  • 芯结构 10x AWG 26
  • 接线方式 焊接接线
  • 编码 B型
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压
    50 V AC
    60 V DC
  • 极限温度 -30 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-124
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140505810
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte