配套产品
配套产品
Combinables
12
型号: 20 82 102 0101
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
preLink® IDC 绝缘置换连接
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm²
压铸铝
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 20 82 102 0101
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier
    preLink®
    RJ45
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han A®
  • Element Udtag
Version
  • Termineringsmetode preLink® IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Størrelse 3 A
  • Afskærmning Afskærmet
  • Fastgørelse Vægmontering
  • Pakkens indhold
    Hus inklusive beskyttelsesdæksler
    2 x preLink®-sæt, RJ45-stik HIFF, AWG 22/23
    2 x kabelforskruning med slidset tætning
    Samlevejledning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,22 ... 0,32 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Ledningens udvendige diameter 1,3 ... ‌1,6 mm
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6 Klasse E op til 250 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 7,2 ... 8 mm
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 5,72 m/s² i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 5 g/30 ms, 5 stød/akse og retning i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (støvgrå)
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser
    6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
    6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer EN 45545-2
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 755 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140135659
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较