登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
Tools
3
饰品
1
系统电缆
568
终端模块
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
20 82 005 2001
型号: 20 82 005 2001
preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
母头
D编码
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
插针: 4
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
新
自定义降额工具
Dieser Artikel benötigt zusätzlich einen Abschlussblock zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
型号: 20 82 005 2001
preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
Tools
3
饰品
1
系统电缆
568
终端模块
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
preLink®
Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung
PushPull
Komponente
Kabelsteckverbinder
Wanddurchführung
Beschreibung
für Rückwandmontage
Ausführung
Anschlussart
preLink
®
Schneidklemmanschluss
Geschlecht
Buchse
Schirmung
geschirmt
Kontaktanzahl
4
Kodierung
D-Kodierung
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
PushPull
Hinweise
Abschlussblock bitte separat bestellen.
Hinweise
Nur für Fast Ethernet-Anwendungen geeignet
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldurchmesser
5 ... 9,5 mm
Vibrationsbeständigkeit
5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit
5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
vernickelt
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
EN 45545-2
Zulassungen
DNV GL
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
65,32 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140224155
eCl@ss
27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
preLink Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
Links
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos