配套产品
配套产品 新
Combinables
56
Tools
4
饰品
1
终端模块
4
型号: 20 82 005 0002
preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A
preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
preLink® IDC 绝缘置换连接
插针: 8
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
螺钉安装底座
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 20 82 005 0002
preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
56
Tools
4
饰品
1
终端模块
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    preLink®
    圆形连接器 M12
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
  • 上壳/底座类型 螺钉安装底座
版本
  • 接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 X编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 详细资料 请单独订购端接块
  • 详细资料 针对以太网的应用,速率到10 Gbit
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 5 ... 9.5 mm
  • 抗震 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 铅
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET 是
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.005 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140135598
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
链接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较