登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Termination block
4
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Data connectors
Industrial Ethernet
20 82 008 0002
型号: 20 82 008 0002
preLink PCB to T1 module
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
preLink
®
PCB 至 T1 Industrial 模块
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
注释
比较
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 20 82 008 0002
preLink PCB to T1 module
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Termination block
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
preLink®
HARTING T1 Industrial
Element
PCB适配器
Specification
preLink
®
PCB 至 T1 Industrial 模块
Version
Termination method
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
Shielding
屏蔽
Number of contacts
2
技术参数
Conductor cross-section
0.1 ... 0.12 mm²
0.22 ... 0.32 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Rated current
1.5 A
额定电压
60 V DC
Transmission characteristics
600 MHz 带宽
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Contact resistance, shielding
≤ 100 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +85 °C
存储温度
-30 ... +60 °C
插入力
≤ 20 N
Withdrawal force
≤ 20 N
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
11.42 g
Country of origin
德国
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140224261
eCl@ss
27440190 工业连接器(未指定)
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Links
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos