Matching Products
Matching Products NOVO
终端模块
4
Part Number: 20 82 008 0001
preLink PCB to ix Industrial module
preLink PCB to ix Industrial module

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Adaptador PCB
placa de circuito impresso preLink® para módulo ix Industrial®
Terminação com remoção de isolação preLink® IDC
Seção transversal do condutor: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
Notes
Compare
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
Part Number: 20 82 008 0001
preLink PCB to ix Industrial module
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
终端模块
4
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    preLink®
    HARTING ix Industrial®
  • 原件 PCB适配器
  • 规格 preLink® PCB 至 ix Industrial® 模块
版本
  • 接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 A型
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 -30 ... +60 °C
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-124
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 11.7 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224254
  • eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
链接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare