55
Tools
1
饰品
10
终端模块
4
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
...
Connettore dati
Industrial Ethernet
20 82 101 0021
型号: 20 82 101 0021
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器 90°弯式
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
公头
插针: 8
防护等级: IP20
注释
比较
免费样品
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 20 82 101 0021
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
55
Tools
1
饰品
10
终端模块
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
preLink®
RJ45
原件
连接器
规格
90°弯式
特点
适用于所有 PoE 版本
版本
接线方式
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
公母类型
公头
屏蔽
屏蔽
针数
8
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.1 ... 0.12 mm²
0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
相对湿度
95 % 非冷凝(操作)
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP20
电缆直径
5 ... 9 mm
抗震
10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
材料(插芯)
锌压铸,镀镍
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
26.46 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140224216
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
链接
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos