配套产品
配套产品
Tools
1
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
型号: 20 82 630 2008
preLink cable PN Cat.5 4p 0.8 m
preLink cable PN Cat.5 4p 0.8 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 20 82 630 2008
preLink cable PN Cat.5 4p 0.8 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série preLink®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 preLink®
  • Conector 2 preLink®
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,8 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura
    -35 ... +70 °C não movido
    -5 ... +50 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 59,5 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140258310
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较