Matching Products
Matching Products NOVO
设备端 / 面板馈通
167
Part Number: 09 47 444 4006
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Fiação 1:1, Livre de halógenos
Comprimento do cabo: 5 m
Notes
Compare
Part Number: 09 47 444 4006
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
设备端 / 面板馈通
167
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    saCon RJ45 LED
    直式
  • 连接器2
    saCon RJ45 LED
    直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    1:1布线
    无卤素
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 锁定类型 压入式连接
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -20 ... +60 °C 未移动
    ‌0 ... +50 °C 已移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20 插配状态
  • 电缆直径 6.2 mm
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-7 插拔面
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 208 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140389557
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare