配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó vezetékvégi érvéghüvelyek
  • 2. csatlakozó
    M16
    Anya Könyökös
    6 pólus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Nagymértékben olajálló
    Szilikonmentes
  • Tulajdonságok Sodrott
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Magfelépítés 2x 0,5 mm²
  • Alkalmazási terület tartófék-csatlakozás esetén
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség 60 V DC
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C stabil
    -5 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 220 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140275416
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较