Индивидуальные решения
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Соединительные кабели для бесщёточных электродвигателей ebm-papst
61 88 720 0018 1000
型号: 61 88 720 0018 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0018 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
规格
两端预接
连接器1
线端套筒
连接器2
圆型(母头)9 针
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
防油
无卤素
无硅
特点
高度灵活性
兼容拖动链
版本
电缆长度
10 m
芯结构
1x 2x 0.5 mm²
应用领域
用于制动闸连接
接线数据
额定电压
60 V DC
技术参数
极限温度
-20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140274822
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found