Kundenspezifische Lösungen
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Steckleitungen für ebm-papst EC-Antriebe
61 88 720 0018 2000
型号: 61 88 720 0018 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0018 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
Aderendhülsen
Steckverbinder 2
Rund (Buchse) 9-polig
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
ölbeständig
halogenfrei
silikonfrei
Merkmale
hochflexibel
Schleppkettenfähig
Ausführung
Kabellänge
20 m
Adernaufbau
1x 2x 0,5 mm²
Anwendungsgebiet
für Anschlussleitung Haltebremse
Anschlussdaten
Nennspannung
60 V DC
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-20 ... +80 °C unbewegt
-20 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140674974
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604