Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 61 88 720 0018 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Résistant à l'huile, sans halogène, Sans silicone
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 61 88 720 0018 0500
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 férules d'extrémité de conducteur
  • Connecteur 2 Circulaire (femelle) 9 pions
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Résistant à l'huile
    sans halogène
    Sans silicone
  • Caractéristiques
    Grande souplesse
    Compatible chaîne porte-câbles
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Structure du conducteur 1x 2x 0,5 mm²
  • Applications pour raccordement d'un frein de retenue
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale 60 V DC
Données techniques
  • Limite de température
    -20 ... +80 °C indifférent
    -20 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60332-1 Ininflammabilité
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 240 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140274815
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer