工业用连接器 / Han®
  • 非常坚固,适用于工业和室外应用
  • 通过铜线或光纤传输数据
  • 对于不同数量的针
  • 数据传输和供电可以通过一根电缆实现
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 2x 0.75 mm²
      11
    • 2x 1.5 mm²
      11
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x G50 / 125 µm
      14
    • 3x 2.5 mm²
      44
    • 4/2x 4 mm²
      6
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 4x 1.5 mm²
      58
    • 4x 2 Twisted Pair
      17
    • 4x 2x AWG 26/7
      33
    • 4x 6.0 mm²
      40
    • 4x AWG 22/7
      42
    • 5G 2.5 mm²
      11
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      16
    • 12.6 mm
      14
    • 16.5 mm
      11
    • 8.8 mm
      14
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • Han® 3 A 混合
      58
    • Han® 3 A 金属
      37
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 4/2
      6
    • Han® Q 4/2 母头
      4
    • LC duplex
      28
    • 上壳
      4
    • 母头 直式
      4
    • 热塑性塑料
      29
    • 边出线
      2
    • 金属
      29
    • 顶出线
      2
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • Han® 3 A 混合
      58
    • Han® 3 A 金属
      45
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 4/2
      6
    • Han® Q 4/2 公头
      4
    • LC duplex
      28
    • RJ45 公头
      1
    • RJ45 母头
      1
    • 上壳
      7
    • 不封底安装底座
      2
    • 不封底安装底座 弯式
      2
    • 公头
      2
    • 公头 直式
      4
    • 母头
      3
    • 热塑性塑料
      29
    • 边出线
      2
    • 金属
      29
    • 顶出线
      2
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      33
    • ‌ 10 Mbit/s
      86
    • ‌ 100 Mbit/s
      86
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      33
    • ‌ 5 Gbit/s
      17
  • 传输特性
    Select a value Reset filter
    • Cat. 5 D 级:到 100 MHz
      53
    • Cat. 5e D 级:到 100 MHz
      16
    • Cat. 6 E 级,到 250 MHz
      17
124 products (of 124)
1/5
比较
0
排序方式
Filters
0