Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 025 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: D-Sub 3
Verriegelungsschraube Gewinde 4-40 UNC
gerader Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
schwarz
Schutzart: IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 025 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 标识 IP67
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 集成电缆紧固件
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定
    电缆紧固夹
    电缆紧固件
  • 锁定类型 锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • 环境温度 -35 ... +120 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 电缆直径 8 ... 10.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 长度 66.5 mm
  • 宽度 62.3 mm
  • 高度 24 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 28.91 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140091542
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen