配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
6
型号: 09 34 006 2701
Han HVE 6 POS. F INSERT SCREW
Han HVE 6 POS. F INSERT SCREW

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 8
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 34 006 2701
Han HVE 6 POS. F INSERT SCREW
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
6
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han Hv E®
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 16 B
  • Tel korumalı Evet
  • Kontak sayısı 8
  • Güç kontaklarının sayısı 6
  • Özel kontakların sayısı 2x Röle kontağı
  • Özel kontakların özellikleri Röle kontağı
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 830 V
  • Nominal darbe gerilimi 8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 1 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 7,5 mm
  • Sıkma torku
    ‌0,5 Nm Kontak vidası M3
    ‌0,5 Nm Sabitleme vidaları M3
    ‌1,2 Nm PE vida M4
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 73,04 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140571723
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较