登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
463
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Monoblokk betétek
...
Ipari alkalmazásokhoz
Currents up to 16 A
09 34 003 2716
型号: 09 34 003 2716
Han HvES 3 Pos. F Insert Cage Clamp Term
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 34 003 2716
Han HvES 3 Pos. F Insert Cage Clamp Term
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
463
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Inserts
Sorozat
Han
®
Hv ES
Verzió
Lezárási mód
Cage-clamp termination
Fajta
Female
Méret
10 B
Érintkezők száma
5
Energiátviteli érintkezők száma
3
Különleges érintkezők száma
2x Relay contact
A különleges érintkezők műszaki adatai
Relay contact
PE érintkező
是
Részletek
与 Han Hv E
®
螺钉/压接针无插拔兼容
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.14 ... 2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
Névleges áramerősség
16 A
Névleges feszültség
830 V
Névleges impulzus feszültség
8 kV
Szennyeződési fok
3
Névleges feszültség UL szabvány szerint
600 V
Névleges feszültség CSA szerint
600 V
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 3 mΩ
Blankolási hossz
7 ... 9 mm
Meghúzási nyomaték
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
聚碳酸酯 (PC)
Színes (betét)
RAL 7032(卵石灰)
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镀银
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP szám
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
40 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140053038
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
下载
Industrial Connectors Han®