配套产品
配套产品
Steckpartner
20
Zubehör
5
Ersatzteil
2
Einsätze
25
Rahmen
2
型号: 09 30 006 0757
HASN B HOOD COUPLER HC
HASN B HOOD COUPLER HC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 006 0757
HASN B HOOD COUPLER HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
20
Zubehör
5
Ersatzteil
2
Einsätze
25
Rahmen
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Gehäuseart Kupplungsgehäuse
  • Bauform hohe Bauform
Ausführung
  • Baugröße 6 B
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x Pg 21
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Han-Easy Lock® ja
  • Anwendungsgebiet HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse 压铸铝
  • Oberfläche Gehäuse 粉末涂层
  • Farbe Gehäuse RAL 7037(土灰)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Farbe Verriegelung RAL 7037(土灰)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 208,6 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140044005
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466