其他
电缆组装
61 06 003 0667 00
型号: 61 06 003 0667 00
Classic 110 18G1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
18 G 1.5 mm²
PVC
注释
比较
型号: 61 06 003 0667 00
Classic 110 18G1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
防油
阻燃
版本
芯数
18
芯结构
18 G 1.5 mm²
屏蔽
无屏蔽
技术参数
额定电压
500 V
极限温度
-15 ... +70 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
-5 ... +70 °C 拖链
最小弯曲半径
10x 电缆直径 (反复弯曲)
4x 电缆直径 (单次弯曲)
15x 电缆直径 拖链
测试电压U
r.m.s.
4 kV
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7001 (银灰色)
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444995
GTIN
5713140633261
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
UNSPSC 24.0
26121609