Системный кабель Han®
子类别
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 用于马达连接
      11
    • 电源电缆
      36
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0.75 mm²)
      6
    • 0.5 mm²
      8
    • 10 mm²
      5
    • 10x AWG 16
      4
    • 11x 1.5 mm²
      6
    • 12x 0.34 mm²
      20
    • 12x 0.5 mm²
      16
    • 16 mm²
      9
    • 16x AWG 16
      4
    • 18x 1.5 mm²
      6
    • 1x 2x 0.75 mm²
      9
    • 24x AWG 16
      4
    • 25 mm²
      17
    • 25x 1.5 mm²
      6
    • 2x 0.75 mm²
      11
    • 2x 1.5 mm²
      19
    • 2x 2.5 mm²
      8
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 2x 4 mm²
      8
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x G50 / 125 µm
      14
    • 3 G 1.5 mm²
      4
    • 3 G 2.5 mm²
      4
    • 35 mm²
      12
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 2.5 mm²
      44
    • 3x 4x 1.0 mm2
      8
    • 4 G 1.5 mm²
      24
    • 4 G 2.5 mm²
      8
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 1.5 mm²
      84
    • 4x 2.5 mm²
      43
    • 4x 2x AWG 26/7
      43
    • 4x 4x 1.0mm²
      9
    • 4x AWG 22/7
      51
    • 50 mm²
      12
    • 5G 2.5 mm²
      11
    • 5x 1.5 mm²
      24
    • 5x 2.5 mm²
      24
    • 6x 1.5 mm²
      38
    • 6x 2.5 mm²
      4
    • 6x AWG 12
      4
    • 6x AWG 16
      4
    • 7x 1.5 mm²
      6
    • 8x AWG 14
      4
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 10.2 mm
      17
    • 11.7 mm
      12
    • 12 mm
      16
    • 12.6 mm
      14
    • 13.2 mm ± 0.3 mm
      8
    • 13.7 mm
      12
    • 16.5 mm
      11
    • 18 mm ± 0.5 mm
      9
    • 6.4 mm
      5
    • 7.8 mm
      20
    • 8.3 mm
      20
    • 8.4 mm
      9
    • 8.7 mm
      16
    • 8.8 mm
      14
    • 9.2 mm
      88
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • Han E® 母头
      16
    • Han-Compact® 上壳
      18
    • Han® 10 B 母头
      6
    • Han® 16 B 母头
      6
    • Han® 1A
      20
    • Han® 24 B 母头
      6
    • Han® 3 A 混合
      58
    • Han® 3 A 金属
      36
    • Han® 6 B 母头
      6
    • Han® 6 HsB 母头
      4
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 4/2 母头
      22
    • Han® Q 8/0
      4
    • Han® Q 8/0 母头
      4
    • LC duplex
      28
    • 上壳
      52
    • 母头 弯式
      52
    • 母头 直式
      4
    • 热塑性塑料
      29
    • 红色
      52
    • 边出线
      14
    • 金属
      29
    • 顶出线
      14
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • Han E® 公头
      16
    • Han-Compact® 上壳
      69
    • Han-Compact® 飞线底座
      2
    • Han® 10 B 公头
      6
    • Han® 16 B 公头
      6
    • Han® 1A
      20
    • Han® 1A 公头
      73
    • Han® 1A 母头
      71
    • Han® 24 B 公头
      6
    • Han® 3 A 混合
      58
    • Han® 3 A 金属
      44
    • Han® 6 B 公头
      6
    • Han® 6 HsB 公头
      4
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 2/0 公头
      12
    • Han® Q 4/0 公头
      12
    • Han® Q 4/2 公头
      33
    • Han® Q 4/2 母头
      42
    • Han® Q 5/0 母头
      8
    • Han® Q 8/0
      4
    • Han® Q 8/0 公头
      4
    • LC duplex
      28
    • RJ45 公头
      1
    • RJ45 母头
      1
    • 一体成型
      64
    • 上壳
      61
    • 不封底安装底座
      4
    • 不封底安装底座 弯式
      2
    • 公头
      6
    • 公头 直式
      4
    • 母头
      7
    • 母头 弯式
      55
    • 热塑性塑料
      29
    • 3
    • 边出线
      24
    • 金属
      29
    • 顶出线
      46
    • 黑色
      52
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      20
    • 无屏蔽
      48
660 products (of 660)
1/22
比较
0
排序方式
Filters
0