Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
Numer Katalogowy: 97 00 000 2079
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C1_Red
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C1_Red

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Kątowy
Rygiel pojedynczy
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA)
RAL 3001 (sygnałowy czerwony)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 97 00 000 2079
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C1_Red
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
饰品
8
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria Han® S
  • Identyfikacja Han® S 450 Plus
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Liczba kontaktów 1
  • Kodowanie C1 (front)
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Systemy magazynowania energii
  • Szczegóły Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 150 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 500 A
  • Napięcie znamionowe 2.000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 15 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >109 Ω @ 2500 V DC
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Moment dokręcający ‌5 Nm Dławnica kablowa
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≤ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67 / IP69K stan połączenia
    IP67 stan rozłączenia i pokrywa zamknięta
  • Średnica przewodu 22,6 ... 23,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 3001 (sygnałowy czerwony)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 241,2 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare