电缆组装
Filters
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 拔出状态
      12
    • IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
      28
    • IP40 插配状态
      40
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han® S
      40
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 两端预接
      40
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 110 A
      4
    • ‌ 130 A
      12
    • ‌ 155 A
      12
    • ‌ 200 A
      12
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 电缆组装
      40
  • 电缆长度
    Select a value Reset filter
    • 0.2 m
      10
    • 0.3 m
      10
    • 0.4 m
      10
    • 0.5 m
      10
40 products (of 40)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0