配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 2
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 015 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama IP67
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Entegre kablo rakorlu
Sürüm
  • Boyut D-Sub 2
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Kablo sabitleme
    Kablo kelepçesi
    Kablo rakoru
  • Kilitleme tipi Kilitleme vidası 4-40 UNC diş
  • 2 parça Hayır
  • Ayrılabilir Hayır
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
    ‌0,4 Nm Kablo kelepçesi vidası
  • Ortam sıcaklığı -35 ... +120 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Kablo Çapı 6 ... 8 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • Uzunluk 58 mm
  • Genişlik 48,8 mm
  • Yükseklik 20,2 mm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri
    6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
    6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 23,45 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140090460
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较