Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
09 67 037 0438
型号: 09 67 037 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 37 p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 4
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 037 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 37 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
上売/底座
Seri
D-Sub
Tanımlama
IP67
Seyyar gövde/muhafaza tipi
底座外壳
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
集成电缆紧固件
Sürüm
Boyut
D-Sub 4
Sürüm
顶出线
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x
Kablo sabitleme
电缆紧固夹
电缆紧固件
Kilitleme tipi
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
2 parça
无
Ayrılabilir
无
Teknik özellikler
Sıkma torku
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Ortam sıcaklığı
-35 ... +120 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67
Kablo Çapı
10.5 ... 12 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
热塑性塑料
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
黑色
Uzunluk
75 mm
Genişlik
78.6 mm
Yükseklik
24 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
35.2 g
Menşei ülkesi
罗马尼亚
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140092594
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found