配套产品
配套产品
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
型号: 09 69 211 5111
D-SUB M 11W1 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 11W1 STR MA SCUP TH NM30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 11
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 211 5111
D-SUB M 11W1 STR MA SCUP TH NM30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Element 连接器
  • Beschrijving van het contact
    车削
    直式
Versie
  • Aansluitmethode 焊杯接线
  • Geslacht 公头
  • Grootte D-Sub 2
  • Aantal contacten 11
  • Aantal signaalcontacten 10
  • Aantal speciale contacten 1x
  • Vergrendelingstype 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
  • Details 请单独订购专用插针。
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 20
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand, signaalgebied < 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • Kleur (insteekstuk) 绿色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀贵金属
  • Laagdikte ≥ 0.76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 7.87 g
  • Land van herkomst 罗马尼亚
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140098770
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469