Contacts
41
Combinables
3
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 311 7133
型号: 09 69 311 7133
D-SUB M 13W3 STR MA SCUP TH PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 13
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 69 311 7133
D-SUB M 13W3 STR MA SCUP TH PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
41
Combinables
3
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
D-Sub
标识
Mixed
原件
Connector
插针端子介绍
Turned
Straight
版本
接线方式
Solder cup termination
公母类型
Male
尺寸
D-Sub 3
针数
13
信号针数
10
特殊插针数
3x
锁定类型
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
详细资料
Please order special contacts separately.
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 20
额定电流
5 A
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接触电阻,信号区
< 10 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
3
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
Shell: steel, tin plated
颜色(插芯)
Green
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(a)-I:
Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
50
净重
8.8 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140100817
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found