配套产品
配套产品 新
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
型号: 09 69 302 0172
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 17
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 302 0172
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Mixed
  • Element Kontaktdon
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Storlek D-Sub 3
  • Antal kontakter 17
  • Antal signalkontakter 15
  • Antal specialkontakter 2x
  • Låsningstyp Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm
  • Detaljer Beställ kontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 5 A
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (Polyester)
    Skal: stål, tennpläterad
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 10,925 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140100718
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469