Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
75
Combinables
3
饰品
8
Artikel nummer: 09 69 412 0214
D-SUB M 21W4 MA CRIMP TH
D-SUB M 21W4 MA CRIMP TH

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
Krimpterminering
Märkström: ‌5 A
Hane
Storlek: D-Sub 4
Termoplast, glasfiberfylld (Polyester), Skal: stål, tennpläterad
Svart
Kontakter: 21
Notes
Compare
Free Sample
Artikel nummer: 09 69 412 0214
D-SUB M 21W4 MA CRIMP TH
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
75
Combinables
3
饰品
8
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Mixed
  • Element Kontaktdon
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 4
  • Antal kontakter 21
  • Antal signalkontakter 17
  • Antal specialkontakter 4x
  • Låsningstyp Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm
  • Detaljer Beställ kontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 5 A
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (Polyester)
    Skal: stål, tennpläterad
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 10 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140102279
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare