配套产品
配套产品
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
型号: 09 69 401 7214
D-SUB M 21W4 STR FE SCUP TH PL3
D-SUB M 21W4 STR FE SCUP TH PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 21
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 401 7214
D-SUB M 21W4 STR FE SCUP TH PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Elem Csatlakozó
  • Az érintkező leírása
    Esztergált
    Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Forrasztható búra vezeték-rögzítés
  • Fajta Anya
  • Méret D-Sub 4
  • Érintkezők száma 21
  • Jelzés érintkezők száma 17
  • Különleges érintkezők száma 4x
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima átvezető furattal Ø 3,1 mm
  • Részletek Kérjük, az érintkezőket külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 20
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállása, jelzés terület < 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (poliészter)
    Ház: acél, ón bevonatú
  • Színes (betét) Zöld
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek
    6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
    6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 16,22 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140102064
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较