登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza hybrydowe
Dane i moc/sygnał
09 69 411 7253
型号: 09 69 411 7253
D-SUB M 25W3 STR MA SCUP TH PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 69 411 7253
D-SUB M 25W3 STR MA SCUP TH PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Mixed
Element
Złącze
Opis kontaktu
Toczone
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Kubeczki lutownicze
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
D-Sub 4
Liczba kontaktów
25
Liczba kontaktów sygnałowych
22
Liczba kontaktów specjalnych
3x
Typ blokowania
Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
Szczegóły
Kontakty specjalne należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 20
Prąd znamionowy
5 A
Rezystancja izolacji
> 5 x 10
9
Ω
Rezystancja styku, strefa sygnału
< 10 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Klasa właściwości
3
Ilość łączeń
≥ 50
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
外壳:钢、镀锡
Kolor (wkład)
绿色
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
镍表面镀贵金属
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
铅
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
50
Waga netto
14,98 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140102255
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found