配套产品
配套产品
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Carcase/prize
4
型号: 09 69 201 5072
D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH NM30
D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH NM30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Conector
Terminaţie lipită în cupă
Curent nominal: ‌5 A
Mamă
Mărime: D-Sub 2
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (poliester), Carcasă: oţel, placat cu staniu
Verde
Contacte: 7
Secţiunea transversală a conductorului: 0.5 mm²
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 201 5072
D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH NM30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Carcase/prize
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Mixed
  • Element Connector
  • Descrierea contactului
    Turned
    Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder cup termination
  • Gen Female
  • Mărime D-Sub 2
  • Număr de contacte 7
  • Număr contacte de semnal 5
  • Număr de contacte speciale 2x
  • Tip blocare Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Detalii Please order special contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 20
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact, zonă de semnal < 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Culoare (inserţie) Green
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Grosime strat ≥ 0.76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 7.75 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140098596
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469