配套产品
配套产品 新
Contacts
45
Combinables
1
型号: 09 69 410 0077
D-SUB M 7W7 MA TH
D-SUB M 7W7 MA TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 7
注释
比较
型号: 09 69 410 0077
D-SUB M 7W7 MA TH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
45
Combinables
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Element Connector
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 4
  • Aantal contacten 7
  • Aantal signaalcontacten 0
  • Aantal speciale contacten 7x
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
  • Details Bestel speciale contacten apart.
Technische eigenschappen
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (polyester)
    Schaal: staal, vertind
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 11,55 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140102125
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469