登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
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
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
09 69 282 7821
型号: 09 69 282 7821
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式, 短版
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 282 7821
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
D-Sub
Identifiering
Mixed
Kontakttyp
Krimpkontakt
Kontaktbeskrivning
Rak
Kort version
Funktioner
Verktygsinställning: 5 för AWG 12 och 4 för AWG 14
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
Ledararea
2.5 ... 4 mm²
Ledararea [AWG]
AWG 14 ... AWG 12
Märkström
≤ 20 A
Kontaktmotstånd
≤ 1 mΩ
Avskalningslängd
4.5 mm
Begränsande temperatur
-55 ... +155 °C
Isättningskraft
≤ 7 N
Urtagningskraft
≈ 5 N
Prestandanivå
3
Matningscykler
≥ 50
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
0,2 µm Au
Material (låsning)
Kopparlegering
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
2,054 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140099500
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found