Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
3
Número de parte: 09 69 281 5143
D SUB MIXED MA SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
D SUB MIXED MA SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 58 CU, 141 AU
Corriente nominal: ≤2 A
Macho
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Metal noble sobre Ni
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 69 281 5143
D SUB MIXED MA SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 同轴插针
  • 插针端子介绍
    直式
    用于电缆RG 58 CU, 141 AU
  • 特点 外套管:在工具A穴位中压接
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 接线方式 焊接/压接接线
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 2 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻
    ‌2,7 mΩ iç kontak kaybı için
    ‌2,7 mΩ dış yüksük için
  • 同轴阻抗 50 Ω
  • 剥线长度
    3 mm 用于内插针模具
    5 mm 屏蔽
    9.5 mm 电缆外被
  • 极限温度 -55 ... +135 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≤ 7 N
  • 性能等级
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • 频率 0 ... 2 GHz
材料特性
  • 材料(插针)
    Bakır alaşımı
    PBFE / PBTP / PI
  • 表面(插针) Ni üzerinde asil metal
  • 层厚度 ≥ 0,76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料(锁扣) Bakır alaşımı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS 豁免 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV 状态 muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 İçermez
  • REACH 附件 XIV 物质 İçermez
  • REACH SVHC 物质 Evet
  • REACH SVHC 物质 Kurşun
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Evet
  • 加州 65 号提案物质
    Kurşun
    Nikel
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 2.606 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140098947
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare