配套产品
配套产品 新
饰品
2
型号: 09 66 275 6582 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌7.2 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 275 6582 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 15
  • contactos adicionales Con contacto de puesta a tierra
  • Longitud de terminación 2,1 mm
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
  • Contenidos del paquete 200 piezas en bobina
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2,84 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,74 mm
  • Corriente nominal ‌ 7,2 A
  • Corriente nominal @ 40 °C
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Negativa
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PPA)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    DIN 41652
    CECC 75301-802
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 200
  • Peso neto 0,015 kg
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140218116
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469