电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 025 0493
型号: 09 67 025 0493
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent kn M3 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0493
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серия
D-Sub
Тип кабельного кожуха/корпуса
Shell housing
Описание кабельного/блочного кожуха
Cover can be screwed on
Версия
Размер
D-Sub 3
Экранирование
屏蔽
Версия
顶出线
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
Cable clamp
Тип блокировки
带长锁扣螺钉 螺纹M3
2 компонента
Yes
Разъёмный
Yes
Технические характеристики
Момент затяжки
0.25 Nm 电缆夹螺钉
0.25 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
Температура окружающей среды
-20 ... +90 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30
Диаметр кабеля
3.5 ... 11 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
热塑性塑料
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
镀金属
Длина
35.9 mm
Ширина
53.2 mm
Высота
15.2 mm
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Вес нетто
22.21 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140222236
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found