登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 67 025 0482
型号: 09 67 025 0482
D-Sub 25P plast hood 1str-ent slo M3 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0482
D-Sub 25P plast hood 1str-ent slo M3 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
D-Sub
Tipo de capota/base
Base
Descripción de capota/base
La tapa se puede atornillar
Versión
Tamaño
D-Sub 3
Versión
Entrada superior
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
Abrazadera de cable
Tipo de bloqueo
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca M3
2 partes
Sí
Separable
Sí
Características técnicas
Par de apriete
0,25 Nm Tornillo prensaestopa
0,25 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura ambiente
-20 ... +90 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Diámetro de cable
3,5 ... 11 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Termoplásticos
Color (capota/base)
Negro
Longitud
35,9 mm
Anchura
53,2 mm
Altura
15,2 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.a)-I:
Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
50
Peso neto
17,2 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140221321
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found