Lengő/rögzített oldai ház leírása
Cover can be screwed on
Verzió
Méret
D-Sub 5
Árnyékolás
Shielded
Verzió
Top entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Cable clamp
Rögzítés típusa
With long locking screws Thread 4-40 UNC
2 rész
Yes
Leválasztható
Yes
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0.25 Nm Cable clamp screw
0.25 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Környezeti hőmérséklet
-20 ... +90 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30
Kábel átmérője
9.3 ... 12 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Thermoplastic
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Metallised
Hossz
37.9 mm
Szélesség
67.5 mm
Magasság
18.2 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011