电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0492
型号: 09 67 009 0492
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn M3 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0492
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
D-Sub
Gehäuseart
Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung
Deckel verschraubbar
Ausführung
Baugröße
D-Sub 1
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x
Kabelfixierung
Kabelklemme
Verriegelungsart
mit langen Verriegelungsschrauben Gewinde M3
2-teilig
ja
teilbar
ja
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,25 Nm Kabelklemmschraube
0,25 Nm Deckelschraube
0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur
-20 ... +90 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP30
Kabeldurchmesser
1,5 ... 7,5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
热塑性塑料
Farbe Gehäuse
黑色
Länge
29 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
15.2 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
18,35 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140221390
eCl@ss
27440213 D-Sub-Haube
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found