Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
129
Osanumero: 09 67 009 0442 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo 4-40 s
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo 4-40 s

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 1
With short locking screws Thread 4-40 UNC
Top entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Black
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Osanumero: 09 67 009 0442 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo 4-40 s
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
129
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 Shell housing
  • 上壳/底座介绍 Cover can be screwed on
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 Cable clamp
  • 锁定类型 With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 个组件 Yes
  • 可分离 Yes
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
  • 电缆直径 1.5 ... 7.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Thermoplastic
  • 颜色(上売/底座) Black
  • 长度 30.7 mm
  • 宽度 31.5 mm
  • 高度 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 14.14 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140221260
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare