配套产品
配套产品
Accessories
17
Контактные вставки
35
型号: 09 67 009 0200
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
D-Sub_CCH_S1_PP_PL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
PushPull
顶/侧出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0200
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
17
Контактные вставки
35
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Cover lockable
Версия
  • Размер D-Sub 1
  • Версия Top/side entry
  • Кабельный ввод 2x
  • Кабельное крепление Cable clamp
  • Тип блокировки PushPull
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
  • Подробные данные An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
  • Содержимое упаковки
    Blind plate
    internal cable clamp with screws
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌0.35 Nm Cable clamp screw
  • Температура окружающей среды -55 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
  • Диаметр кабеля 3.3 ... 14 mm Please follow the assembly instructions!
  • Виброустойчивость Category 1B acc. to IEC 61373
  • Ударная прочность Category 1B acc. to IEC 61373
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 31.46 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140469723
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较