09 67 002 9081
型号: 09 67 002 9081
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC beige cap
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁止螺钉
备件, 螺纹 4-40 UNC
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
注释
比较
型号: 09 67 002 9081
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC beige cap
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
锁止螺钉
附件介绍
备件
螺纹 4-40 UNC
版本
尺寸
D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
100
净重
2.58 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
73181558
GTIN
5713140088443
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found