Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 000 9971
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Rändelschraube
Rändelkopf grauer Kunststoff / Schaft aus vernickeltem Stahl, Gewinde 4-40 UNC
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 67 000 9971
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Rändelschraube
  • Zubehörbeschreibung
    Rändelkopf grauer Kunststoff / Schaft aus vernickeltem Stahl
    Gewinde 4-40 UNC
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 1,45 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140087514
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
D-Sub Selection Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen