Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 66 212 0300 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=3m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=3m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Câblage 1:1, sans halogène, Ignifuge
Longueur de câble: 3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 66 212 0300 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=3m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 D-Sub
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    D-Sub
    公头 直式
  • 连接器2
    D-Sub
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    1:1布线
    无卤素
    阻燃
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 9
  • 芯结构 AWG 26/7
  • 屏蔽 Blindé
  • 针数 9
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电压 300 V
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C indifférent
    -10 ... +80 °C enlevé
  • 电缆直径 6 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Gris
规格和认证
  • 规格 RoHS 2011/65/EU
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer