Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 037 0430
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Couvercle verrouillable
Taille: D-Sub 4
Vis moletée Pas M3
Sortie latérale
1x
Matériau (capot/embase): Plastique
Noir
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 037 0430
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Couvercle verrouillable
Version
  • Taille D-Sub 4
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble
    Serre-câble
    Passe-fil
  • Type de verrouillage Vis moletée Pas M3
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Contenu du kit avec moitiés de kits de passes-fil
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
    ‌0,4 Nm Vis pour serre-câble
  • Température ambiante -55 ... +110 °C
  • Diamètre de câble 11,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Couleur (capot/embase) Noir
  • Longueur 40 mm
  • Largeur 71,3 mm
  • Hauteur 15 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • GTIN 5713140221468
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer