电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 025 0338
型号: 09 67 025 0338
D Sub side entry metal hood25 pole_cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 025 0338
D Sub side entry metal hood25 pole_cable
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
底座外壳
上壳/底座介绍
盖子可用螺丝固定
版本
尺寸
D-Sub 3
版本
边出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
电缆紧固夹
防折套管 ≤ 9.7 mm
锁定类型
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
2 个组件
有
可分离
有
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 电缆夹螺钉
环境温度
-55 ... +125 °C
电缆直径
3 ... 15 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
金属
长度
47.5 mm
宽度
53.7 mm
高度
15.2 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
10
净重
75.6 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140091283
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found