配套产品
配套产品 新
Accessories
3
型号: 09 67 037 0322
D Sub top entry metal hood 37 poles with
D Sub top entry metal hood 37 poles with

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带预安装的螺纹插芯 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0322
D Sub top entry metal hood 37 poles with
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Cover can be screwed on
Verzió
  • Méret D-Sub 4
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 9 mm
  • Rögzítés típusa With premounted threaded inserts Thread 4-40 UNC
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Környezeti hőmérséklet -35 ... +100 °C
  • Kábel átmérője 3 ... 15 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Metal
  • Hossz 48 mm
  • Szélesség 70.2 mm
  • Magasság 18.5 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 119.31 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140092303
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明